Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019446 - SCC 20-NS35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019446
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019446
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 20-NS35
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626506159
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
24.700 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
BAA020
hauteur
45.936403 mm
AAF040
poids net
0.0484 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring-cage connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
20 mm
AAC033
diamètre minimum admissible de câble
10 mm
AAO663
GTIN
4055626506159
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement pour blindage, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
SCC 20-NS35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN