Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1019446 - SCC 20-NS35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1019446
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019446
DESCSHORT
Description short
Morsetti per schermatura
DESCLONG
Description long
Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 20-NS35
PREVIEW
La figura mostra un articolo simile
INTNO
GTIN-Code
4055626506159
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
24.700 mm
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
BAA020
altezza
45.936403 mm
AAF040
Mass
0.0484 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring-cage connection
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
10 mm
AAO663
codice EAN
4055626506159
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti per schermatura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
SCC 20-NS35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN