Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019565 - PTVFIX 6X2,5 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019565
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019565
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTVFIX 6X2,5 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626506098
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAH005
Tension nominale
450 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
6
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
15.700 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
21.700 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
28.600 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.008 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626506098
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu
AAO057
Product type
PTVFIX 6X2,5 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL