Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019720 - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019720
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019720
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Universalgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), RPI, Breite: 145 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626507439
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
145 mm
BAA020
Höhe
125 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.360 kg
BAB577
Tiefe
47 mm
BAB664
Werkstoff
PC
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
11 W
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626507439
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Universalgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Komplettgehäuse für Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B2 und B3 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckeinlegern türkisblau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE