Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019818 - LS-EMLP-V4A (50X15)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019818
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019818
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP-V4A (50X15)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626507583
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
50 mm
AAF040
Nettogewicht
0.086 kg
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
V4A
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626507583
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP-V4A (50X15)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft