Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1020178 - DP-PT 6-MTL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1020178
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1020178
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 74,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 74,1 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-PT 6-MTL
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
74.12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626509877
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 74,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-PT 6-MTL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626509877
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN