Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1020178 - DP-PT 6-MTL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1020178
MANUID
Product number of the Manufacturer
1020178
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, longueur: 74,1 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 74,1 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-PT 6-MTL
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
74.12 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
BAE496
Epaisseur
2.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626509877
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, longueur: 74,1 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 42,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DP-PT 6-MTL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626509877
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN