Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10204 - Connettori centrali tipo I
Lista materiale
10204-0800
BEST
N. d'ordine
TYP
Tipo
I
NUTB
Larghezza cava
8 mm
AUSF
Versione:
°
A
Distanza
15 mm
D2
Diametro
12 mm
D3
Diametro
8 mm
T
Distanza
28 mm
T1
Distanza
28 mm
GEW
Poids
0.0272 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.