Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10206 - Connettori centrali tipo B
Lista materiale
10206-1000
BEST
N. d'ordine
TYP
Tipo
B
NUTB
Larghezza cava
10 mm
AUSF
Versione:
°
A
Distanza
22.5 mm
D2
Diametro
9.8 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型