Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10228-01 - Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B
Stückliste
10228-01-08
BEST
Bestellnummer
10228-01-08
D1
Gewinde
M8 mm
L
Länge
16 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0041 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.