Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10228-01 - Samořezné závitové vložky ocelové typ B
Kusovník
10228-01-08
BEST
Objednací číslo
10228-01-08
D1
Závit
M8 mm
L
Délka
16 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0041 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
ECLSASS
ECLASS č.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.