Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
102391 - CONECTOR 100 15° F/M
Lista de materiales
102391
CODE
Código
102391
A
Diámetro externo
98 mm
B
Diámetro interno
98.35 mm
C
Ángulo
15 °
D
Longitud
123.0 mm
E
Altura
31 mm
F
Hilo
M4
G
Altura
94 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD