Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102391 - COUPLING 100 15° F/M
Bill of material
102391
CODE
Code
102391
A
Outer diameter
98 mm
B
Inner diameter
98.35 mm
C
Angle
15 °
D
Length
123.0 mm
E
Height
31 mm
F
Thread
M4
G
Height
94 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen