Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102391 - COUPLING 100 15° F/M
Bill of material
102391
CODE
Code
102391
A
Outer diameter
98 mm
B
Inner diameter
98.35 mm
C
Angle
15 °
D
Length
123.0 mm
E
Height
31 mm
F
Thread
M4
G
Height
94 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)