Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102391 - COUPLING 100 15° F/M
Bill of material
102391
CODE
Code
102391
A
Outer diameter
98 mm
B
Inner diameter
98.35 mm
C
Angle
15 °
D
Length
123.0 mm
E
Height
31 mm
F
Thread
M4
G
Height
94 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型