Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
102391 - GIUNTO 100 15° F/M
Lista materiale
102391
CODE
Codice
102391
A
Diametro esterno
98 mm
B
Diametro interno
98.35 mm
C
Angolo
15 °
D
Lunghezza
123.0 mm
E
Altezza
31 mm
F
Filetto
M4
G
Altezza
94 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD