Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
102391 - RACCORD 100 15° F/M
Nomenclature
102391
CODE
Code
102391
A
Diamètre extérieur
98 mm
B
Diamètre intérieur
98.35 mm
C
Angle
15 °
D
Longueur
123.0 mm
E
La taille
31 mm
F
Fil
M4
G
La taille
94 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés