Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
102392 - GIUNTO ASPIRAZIONE 150/100 F/M
Lista materiale
102392
CODE
Codice
102392
A
Diametro esterno
98 mm
B
Diametro interno
147 mm
C
Lunghezza
31 mm
D
Lunghezza
176 mm
E
Altezza
145 mm
F
Filetto
M4
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD