Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
102392 - JOINT ASPIRATION 150/100 F/M
Nomenclature
102392
CODE
Code
102392
A
Diamètre extérieur
98 mm
B
Diamètre intérieur
147 mm
C
Longueur
31 mm
D
Longueur
176 mm
E
La taille
145 mm
F
Fil
M4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés