Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102392 - SUCTION JOINT 150/100 F/M
Bill of material
102392
CODE
Code
102392
A
Outer diameter
98 mm
B
Inner diameter
147 mm
C
Length
31 mm
D
Length
176 mm
E
Height
145 mm
F
Thread
M4
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    FM
    FLEXIBLE TUBE 100 F/F GREY
    FM
    T 100 M/M/M - T COUPLING 100 M/M/M
    FM
    102519/A - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
    FM
    INVERTER - IP55 / IP66
    FM
    250009001 - SHUTTER 100 45 M/M
    FM
    Bridge 45x90 - System suitable for free crystalline silica suction
    FM
    501004/A - 90° CURVED 100 M/M
    FM
    200331 - FASTENING BAND 100
    FM
    SFXXXX - SUCTION FILTER 150 F
    FM
    500846 CONFIGURATION - AIR KNIFE PLUS 1 INLET
    FM
    501003/A - REVOLVING DIFFUSER L=620
    FM
    BLOWER - GREEN BLOW
    FM
    FIXING PLATE 80X40 FOR EASYROLL
    FM
    EASYROLL RADIUS HEAD
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей