Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102392 - SUCTION JOINT 150/100 F/M
Bill of material
102392
CODE
Code
102392
A
Outer diameter
98 mm
B
Inner diameter
147 mm
C
Length
31 mm
D
Length
176 mm
E
Height
145 mm
F
Thread
M4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型