Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1024500000 - WDU 120/150
Спецификация
Weidmueller 1024500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1024500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 120/150
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 120 mm², 1000 V, 269 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4008190164768
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
150 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
150 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
269 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
269 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
8.610 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
150 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
35 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.509 kg
BAB577
depth
117 mm
BAA020
height
132 mm
BAF016
width
36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL