Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
102519/B - RACCORDO CILINDRICO 100 M
Lista materiale
102519/B
CODE
Codice
102519/B
DES
Descrizione
CYLINDRICAL DIFFUSER W/INLET 98-100
A
Lunghezza
113 mm
B
Lunghezza
100 mm
C
Interasse
93 mm
D
Interasse
80 mm
E
Altezza
100 mm
F
Diametro esterno
98 mm
G
Lunghezza
61.5 mm
H
Lunghezza
90 mm
I
Diametro
7.0 mm
W
Peso
140 g