Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1027474 - SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1027474
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1027474
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Power-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, K-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 13 mm, ohne Crimpkontakte
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626522197
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP798
Anwendungsnorm
based on IEC 61076-2-111
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
not relevant
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zinc die-cast, nickel-plated
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
K-codiert
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
8 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
13 mm
BAD993
geschirmt
Ja
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, tin-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4055626522197
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Power-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, K-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 13 mm, ohne Crimpkontakte
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE