Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1027474 - SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1027474
MANUID
Product number of the Manufacturer
1027474
DESCSHORT
Description short
Connecteur de puissance
DESCLONG
Description long
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage K, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, sans contacts à sertir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626522197
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
6
BAH005
Tension nominale
690 V
AAF726
rated current
16 A
AAP798
Norme d'application
based on IEC 61076-2-111
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.022 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
not relevant
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
III
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
Zinc die-cast, nickel-plated
BAC461
matériau de boîtier
Zink print cast
AAB408
type de boitier
straight
AAB935
section minimum de conducteur
1.500 mm^2
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
5
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
K-coded
AAS491
External cable diameter, min.
8 mm
AAS492
External cable diameter, max.
13 mm
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW082
max. connectable conductor cross-section
2.500 mm^2
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, tin-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4055626522197
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage K, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, sans contacts à sertir
AAO057
Product type
SACC-M12MSK-4PECT-CL SH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE