Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1027881 - PTS 1,5/S-3L/3P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1027881
MANUID
Product number of the Manufacturer
1027881
DESCSHORT
Description short
Morsetto a più piani
DESCLONG
Description long
Morsetto a più piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTS 1,5/S-3L/3P
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15 A
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.140 mm^2
AAF726
rated current
15 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
3
BAC140
Combustibility class
V0
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC375
Connection type 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
3.500 mm
BAC476
height at lowest possible mounting
58.300 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
119.500 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.014 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
1.500 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626522951
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a più piani
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a più piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, colore: grigio
AAO057
Product type
PTS 1,5/S-3L/3P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626522951
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL