Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1029250 - BTFE 6-3/12 3U AUX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1029250
MANUID
Product number of the Manufacturer
1029250
DESCSHORT
Description short
Connecteur de test
DESCLONG
Description long
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BTFE 6-3/12 3U AUX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626531069
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF726
rated current
24 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Wall assembly
AAF040
poids net
0.022 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626531069
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de test
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris
AAO057
Product type
BTFE 6-3/12 3U AUX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL