Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029339 - FBP-3F/14 4U AUX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029339
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029339
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blindstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Blindstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBP-3F/14 4U AUX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626531397
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4055626531397
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blindstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBP-3F/14 4U AUX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL