Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029708 - FTP 10+1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029708
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029708
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Teststecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FTP 10+1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626532134
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4055626532134
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Teststecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FTP 10+1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1019420 - SCC 5
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen