Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029994 - RSCWE 6-3/4SL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029994
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSCWE 6-3/4SL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626532622
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
8
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
55.600 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
80.900 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
81.900 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
AAO663
GTIN
4055626532622
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RSCWE 6-3/4SL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL