Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
103 487 - 5.1 Wellengelenk einfach
Stückliste
103 487_5.1 Wellengelenk einfach
CNSORDERNO
Bestellnummer
103 487
BEZ
Bezeichnung
5.1 Wellengelenk einfach
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
108 mm
B
Durchmesser
40 mm
C
Länge
30 mm
D
Länge
54 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.74 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen