Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103227K - BrioSpot S 48…230/ 400L
Nomenclature
KAUFEL - 103227K - BrioSpot S 48…230/ 400L
CODE
Code
103227K
DES
Description
BrioSpot S 48…230/ 400L
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
5415022521955
POIDS
Poids
0.2 kg
LHT
Longueur hors tout
120 mm
HHT
Hauteur hors tout
120 mm
EHT
Epaisseur hors tout
41 mm
MA
Market availability
France
TYPEP
Type de projet
Tertiaire
TYPE
Type
LSC
FONC
Fonction
Ambiance
TECH
Technologie
Conventionnel
TA
Tension assignée
48 à 220 Vcc - 230 Vca Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC/DC
PUCON
Puissance consommée
6,5W / 15VA
MODEDT
Mode de test
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours
400lm lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP42
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
AUTBAT
Autonomie batterie
TEMPDFON
Température de fonctionnement
-30°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models