카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
104.22.6.25.LA
Pneumax
Valves and accessories
Mechanical and manual command
Series 104
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/valves_and_accessories/valves/serie104/fungo_asmtab.prj},{NB=104.22.6.25.LA},{T=22},{P=L},{F=A},{TX= '22', '22 = 2 VIE', '32', '32 = 3 VIE', '52', '52 = 5/2'},{PX= 'L', 'L = Laterali', 'P', 'P = Posteriori'},{PPATH=fungo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
104.#.6.25.## - Palm button 2 position
Bill of material
104.22.6.25.LA
CODE
104.22.6.25.LA
T
Type
22 = 2 ways
32 = 3 ways
52 = 5/2
22 = 2 ways
32 = 3 ways
52 = 5/2
P
Position
L -Lateral
P = Rear
L -Lateral
P = Rear
F
Function
A = Normally Open
C = Normally Closed
A = Normally Open
C = Normally Closed
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청