Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1040-20 - Sealing plug M20
Bill of material
1040-20
CNSORDERNO
Art. No.
1040-20
ENO
E-Number
126573020
BZ
Type
Sealing plug M20, air-tight and smoke-tight, for conduits (metric/inch)
LOD
Level of Details
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M20 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. che garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-20 / E-No 126 573 020
D
Sealing plug
M20
DINR
DIN EN conduit Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.02 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536821
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    PHOENIX CONTACT
    2316417 - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
    Eaton Crouse-Hinds
    Vaporgard Series - LED Luminaires
    HELIA
    9459-05 - Fire prot., ceiling seal DS 90/74 mm
    HARTING
    Blind grommet Y-Junction Box
    HELIA
    5012 - Cavity wall, O-range®, double
    AGRO
    9922 - Flush-mounted box 2x1
    KAISER
    9912.01 - Flush-mounting junction box
    KAISER
    1299-66 - Installation housing HaloX® 180/250, Prefix® installation set 4-way, wall installation
    KAISER
    1276-71 - Conc. construction junction box
    PMA
    514 M IP54 - Plug screws
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD