Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1040-32 - Sealing plug M32
Bill of material
1040-32
CNSORDERNO
Art. No.
1040-32
ENO
E-Number
126573040
BZ
Type
Sealing plug M 32, air-tight and smoke-tight, for conduits (metric/inch)
LOD
Level of Details
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M32 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. che garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-32 / E-No 126 573 040
D
Sealing plug
M32
DINR
DIN EN conduit Ø
32 mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.043 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Gühring
    6988 - WN USA SC RATIO END MILL
    Gühring
    3684 - WN 3142 "FIRE" SC END MILL
    Sopra-Pneumatic
    Chape femelle étroite (DIN AB6)
    Camozzi
    Blanking plug for CNVL manifolds
    Camozzi
    M8 and M12 connector cover caps
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir