Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
104026
Bill of material
1040260721
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
5
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    PHOENIX CONTACT
    1227563 - NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели