Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1041740 - NBC-PP-G1PGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1041740
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1041740
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-PP-G1PGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626598666
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Nein
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4055626598666
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-PP-G1PGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE