Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1041800 - FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1041800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1041800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kupplung
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626596877
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-10 °C
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAP452
Anzahl der Fasern
0
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
Nein
AAF517
radiologische Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
Nein
AAP453
Anzahl der Fasern je Ader
0
BAD191
Zugentlastung vorhanden
Ja
BAD998
metallfreies Kabel
Ja
AAC057
Nagetierschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626596877
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kupplung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
CN