Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
104223
Bill of material
1042230501
PN
Part Number
1042230501
DESC
Description
0.80mm Pitch HSAutoLink Right-Angle Header, Surface Mount, 5 Circuit, Type A
CIRCUITS
Circuits
5
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés