Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
104223
Bill of material
1042230501
PN
Part Number
1042230501
DESC
Description
0.80mm Pitch HSAutoLink Right-Angle Header, Surface Mount, 5 Circuit, Type A
CIRCUITS
Circuits
5
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Molex
    55755
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)