Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
104223
Bill of material
1042230501
PN
Part Number
1042230501
DESC
Description
0.80mm Pitch HSAutoLink Right-Angle Header, Surface Mount, 5 Circuit, Type A
CIRCUITS
Circuits
5
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    55755
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей