Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PERI
Description
104356 - UBH 250/200
Bill of material
104356
ARTICLENUMBER
Art.-Nr.
104356
SHORTNAME
UBH 250/200
ARTIKLENAME
Article Name
HORIZONTAL BRACE UBH 250/200
ARTICLEDESC
Article Description
ARTICLEGROUP
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
LODLEVEL
LOD Level
X
Y
2000
LENGHT
0 mm
WIDTH
0 mm
HEIGHT
0 mm
AREA
0 mm^2
WEIGHT
11.30 kg
ARTICLESTATUS
3 - Phase-out Article
RENTABLE
UNIT
PC
PRODUCTINFO
Product Information
https://www.peri.com/en/products/scaffolding.html
PROCURUMENTLOC
Procurument Locations
https://www.peri.com/en/company/locations.html#view=list
DOCUMENTS
https://www.peri.de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-und-geruest-plattformen/peri-up-flex-bewehrungsgeruest.html
DOCUMENTSADD
Documents Additional
https://www.peri.com/en/products/software-and-apps.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés