Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1044254 - WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1044254
MANUID
Product number of the Manufacturer
1044254
DESCSHORT
Description short
Tuyau de marquage
DESCLONG
Description long
Tuyau de marquage, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: 5 x 120000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626622316
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAF016
Largeur
5 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
120000 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.946 kg
AAZ233
Printing
without print
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
1 mm
AAG172
max. cable diameter
3.200 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.200 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1 mm
AAO663
GTIN
4055626622316
AAW338
Manufacturer product designation
Tuyau de marquage
AAU734
Manufacturer product description
Tuyau de marquage, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: 5 x 120000 mm
AAO057
Product type
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !