피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1044346
PHOENIX CONTACT
Information, communication and media technology
Output device for computer
Consumables for computer output device
Inkjet cartridge, print head (inkjet printer)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/19/14/06/05/1044346.prj},{NB=1044346},{MANUID=1044346},{AAO663=4055626620763},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=32159020},{AAO676=1044346},{DESCSHORT=Ink cartridge},{DESCLONG=Ink cartridge},{MANUTYPEDESC=BM ID-CARTR. CY},{PREVIEW=../../../_pool_/e8/66/101040_2000_int_04.png},{INTNO=4055626620763},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAW338=Ink cartridge},{AAU734=Replacement UV fluid, 23 ml, color: cyan},{AAO057=BM ID-CARTR. CY},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{AAQ326=http://www.phoenixcontact.net/product/1044346},{AAO677=PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1044346 - BM ID-CARTR. CY
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1044346
MANUID
Product number of the Manufacturer
1044346
DESCSHORT
Short Description
Ink cartridge
DESCLONG
Long Description
Ink cartridge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BM ID-CARTR. CY
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626620763
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAO663
GTIN
4055626620763
AAW338
Manufacturer product designation
Ink cartridge
AAU734
Manufacturer product description
Replacement UV fluid, 23 ml, color: cyan
AAO057
Product type
BM ID-CARTR. CY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
32159020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청