Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1044386 - FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1044386
MANUID
Product number of the Manufacturer
1044386
DESCSHORT
Description short
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
DESCLONG
Description long
Parafoudres et parafoudres combinés enfichables, selon type 1+2 / classe I+II, pour réseaux électriques isolés triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, N, PE).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
1.355 kg
AAT080
Pole number
4
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
350 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
IT
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
25 kA
AAK867
exhausting
No
AAP898
construction size
8 Div.
AAK406
signaling at the device
optical
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAK387
category
type 1 + 2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
2.500 mm^2
AAK966
remote signaling possible
Yes
AAI857
mains follow-up current quenching capacity
25 kA
AAI789
max. safety level (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAI788
max. safety level (L-N)
1.500 kV
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
35 mm^2
AAO663
GTIN
4055626622729
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudres et parafoudres combinés enfichables, selon type 1+2 / classe I+II, pour réseaux électriques isolés triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, N, PE).
AAO057
Product type
FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626622729
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE