카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1044470002 - IE-C5DD4UG0002MCSA70-E
Спецификация
Weidmueller 1044470002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1044470002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DD4UG0002MCSA70-E
DESCSHORT
Description short
Кабель PROFINET (в сборе) M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, Количество полюсов: 4, Длина: 0.2 mm
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели дляPROFINET
GTIN
4050118005288
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM491
NPV value
66 %
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
0.200 m
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드