Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1045512 - LS-EMLSP (21,5X15) WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1045512
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1045512
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 21,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLSP (21,5X15) WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626638300
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
32.2 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.036 kg
AAZ231
Textfeldbreite
21.800 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.420 mm
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
50
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626638300
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 21,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLSP (21,5X15) WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE