Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1047443 - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1047443
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1047443
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerblock, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
PREVIEW
Produktbild
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
19
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
43.900 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
27.400 mm
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
21.600 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4055626665481
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Nennstrom: 41 A, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626665481
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL