Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1048208 - IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1048208
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1048208
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein-/Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbarer 2-A-Sicherung im Feldgeräte-Versorgungspfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626649948
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
87
BAF016
Breite
10.300 mm
BAA020
Höhe
64.200 mm
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.064 kg
BAB577
Tiefe
72.900 mm
AAT080
Polzahl
1
BAB431
Montageart
steckbar
AAO663
GTIN
4055626649948
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ein-/Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbarer 2-A-Sicherung im Feldgeräte-Versorgungspfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
US