Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1048209 - IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1048209
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1048209
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitungsüberwachungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Ermöglicht eine Leitungsfehlerüberwachung bei Nutzung von Standard-Schaltkontakten in Sicherheitsanwendungen. Es können sowohl Drahtbrüche als auch Kurzschlüsse erkannt werden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626651125
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
117
BAF016
Breite
10.300 mm
BAA020
Höhe
64.200 mm
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.053 kg
BAB577
Tiefe
72.900 mm
AAT080
Polzahl
1
BAB431
Montageart
steckbar
AAO663
GTIN
4055626651125
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitungsüberwachungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Ermöglicht eine Leitungsfehlerüberwachung bei Nutzung von Standard-Schaltkontakten in Sicherheitsanwendungen. Es können sowohl Drahtbrüche als auch Kurzschlüsse erkannt werden.
AAO057
Herstellerprodukttyp
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft